CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Delta twin固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配125毫米直径车轮,轮体采用铝制材料,胎面为黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,轮毂内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为178毫米,静态承载能力达1200公斤。动态承载方面,在4公里/小时速度下可承载600公斤,在6公里/小时速度下可承载480公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
坚固的结构
重钢外壳,承载能力强
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
优化的操控性
双轮脚轮,因差速效应具备高机动性
通过载荷分布保护地板
双轮分担负载并减少地面压痕