CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载150公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能