跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道转向轴承系统,确保卓越的承载性能和转向灵活性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米,总高度240毫米。该产品静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为150公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3470ITP200P63
EAN
4031582380613
S4物料编号
990029281
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
6 公里/小时的载重
150 kg
静态载重
700 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2.73 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
螺栓孔直径
0 mm
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
金属色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载150公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证平稳转动和长使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。载荷能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为150公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Alpha
3477ITP200P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,具备优异的耐磨性和减震性能,轮径为200毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载350公斤,在6公里/小时速度下可承载150公斤,静载荷能力高达700公斤。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Alpha
3478ITP200P63

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证平稳转动和长使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。载荷能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为150公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。

200 mm
240 mm
350 kg
200 mm
240 mm
350 kg