CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轴承系统采用精密滚珠轴承设计,保证平稳转动和长使用寿命。产品轮径为200毫米,整体高度为240毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。载荷能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为150公斤。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能