带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1320公斤,在6公里/小时速度下可达1100公斤,静态承载能力高达2200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 125 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具有优异的耐磨性和减震性能,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达660公斤,在6公里每小时速度下为550公斤,静态承载能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为125mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为170mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达660kg,在6km/h速度下为550kg,静态承载能力高达1100kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,轮径为125毫米,装配精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载660公斤,在6公里/小时速度下可承载550公斤,静载荷能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域。
万向脚轮 125 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺材质,具有重型特性,胎面材料与轮子体相同,保证整体一致性和优异的耐磨性能,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达840公斤,在6公里每小时速度下为700公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为125毫米,整体高度为170毫米。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1400公斤,动载荷在4公里/小时速度下为840公斤,在6公里/小时速度下为700公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 125 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为170毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载840公斤,在6公里/小时速度下可承载700公斤,静态载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置直径250毫米的铸铁轮芯,表面覆盖铸造聚氨酯胎面,轮毂内置精密滚珠轴承,提供平稳运行和长使用寿命。整体高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动态承载能力在4公里/小时速度下可达2160公斤,在6公里/小时速度下可达1800公斤,静态承载能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 200 mm
Kappa load固定脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铸铁轮芯和聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,同时采用精密滚珠轴承系统保证平滑运转和长使用寿命。轮径为200毫米,整体高度为255毫米,紧凑设计适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里每小时速度下可达1680公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,静载荷能力高达2800公斤,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合铸造聚氨酯胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子直径为300mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为355mm,静态承载能力高达4000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达2400kg,在6km/h速度下可达2000kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为200mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为255mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达1680kg,在6km/h速度下为1400kg,静态承载能力高达2800kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为250mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达2160kg,在6km/h速度下为1800kg,静态承载能力高达3600kg,满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等专业领域,为各类重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 150 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,具备出色的耐磨性和承载能力,配置滑动轴承系统。轮子直径为150毫米,脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下可达800公斤,静载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 160 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材质与轮子体相同,具备出色的耐磨性和承载能力,轮子直径为160毫米,采用滑动轴承设计。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可达1020公斤,在6公里每小时速度下可达850公斤,静载荷能力高达2040公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 250 mm
Kappa万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的耐久性和平稳转向性能。轮子本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,搭配滑动轴承系统,轮径为250毫米。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载1200公斤,在6公里/小时速度下可承载1000公斤,静载荷高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮本体材质为聚酯胺重型结构,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,采用滑动轴承设计,轮径为250毫米。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑合理。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载1200公斤,在6公里/小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮本体材质为聚酯胺重型结构,胎面材料与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计,车轮直径为160毫米。产品总高度为205毫米,静态载荷能力达2040公斤。动态载荷性能为:4公里/小时速度下承载1020公斤,6公里/小时速度下承载850公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足高强度作业需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板配件设计,确保稳固的安装连接。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承结构,提供卓越的承载能力和耐久性。车轮本体材质为聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用滑动轴承设计,车轮直径为150毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载960公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静态载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为实心橡胶,黑色,装配精密滚珠轴承确保平稳运转。轮子直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载960公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静态载荷能力高达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由铸铁或锻铁制成,重型结构,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铸铁材质,胎面为聚氨酯,铸造的材料,装配精密滚珠轴承,轮径为150毫米。脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤,静载荷能力达1920公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的支撑和灵活的转向控制功能。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的耐用性和平稳运转。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,直径为125毫米,配备滑动轴承结构。脚轮总高度为170毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达840公斤,在6公里/小时速度下可达700公斤,静载荷能力高达1680公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业应用需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,提供加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的耐久性和平稳运转。轮子本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可达1020公斤,在6公里/小时速度下可达850公斤,静载荷能力高达2040公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保出色的耐用性和平稳运转。轮子本体采用聚酯胺重型材料,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为250毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动载荷能力在4公里/小时速度下为1200公斤,在6公里/小时速度下为1000公斤,静载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业运输需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构特点,配备两个球座圈,提供加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。车轮本体采用铸铁材质制造,胎面材料为聚氨酯,铸造的工艺保证了优良的耐磨性和减震效果,轴承系统采用精密滚珠轴承,确保平稳运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达4800千克,动载荷在4千米每小时速度下可承载2400千克,在6千米每小时速度下可承载2000千克。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。