带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮子配置精密滚珠轴承系统,轮径为200毫米。产品总高度为255毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1680公斤,在6公里/小时速度下可承载1400公斤,静载荷能力高达2800公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域。
万向脚轮 200 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。产品车轮直径为200毫米,总高度为255毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重性能方面,静载荷能力达2800公斤,动载荷在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 150 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,内置精密滚珠轴承,车轮直径为150毫米,整体高度为200毫米。该脚轮静态承载能力达1300公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为650公斤,在6公里/小时速度下为520公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为150毫米,整体高度为200毫米。该脚轮静态承载能力达1600公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为960公斤,在6公里/小时速度下为800公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 160 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承以降低滚动阻力。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为205毫米。该产品静载荷能力达1500公斤,动载荷能力在4公里/小时速度下为900公斤,在6公里/小时速度下为750公斤。适用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多种工业应用场景。
万向脚轮 300 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,轮子配置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1440公斤,在6公里/小时速度下可承载1200公斤,静载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
万向脚轮 300 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供卓越的移动解决方案。脚轮壳体采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳可靠的360度转向性能。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子配置精密滚珠轴承系统保证长期稳定运行。车轮直径为300毫米,脚轮总高度为355毫米,紧凑的设计便于各种设备集成。该脚轮具备出色的承载能力:静载荷可达4000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为2400公斤,在6公里/小时速度下为2000公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为305毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1000公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静载荷能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 200 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质,具有重型结构设计,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺材质,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮径为200毫米,配置滑动轴承系统。脚轮总高度为245毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1200公斤,在6公里/小时速度下可承载1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足工业重载移动设备的严苛要求。
万向脚轮 250 mm
Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期耐用性。车轮本体采用聚酯胺重型材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能,轮子直径为250毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载1320公斤,在6公里每小时速度下可承载1100公斤,静载荷能力高达2200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮体搭配聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护,配置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160mm,整体高度205mm,结构紧凑适用于各种工业环境。动态承载能力在4km/h速度下可达900kg,在6km/h速度下为750kg,静态承载能力高达1500kg,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护,轮子直径为250mm,装配精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为305mm,静态承载能力高达2400kg,动态承载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 300 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为300mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为355mm,静态承载能力高达2400kg,动态承载能力在4km/h速度下可达1440kg,在6km/h速度下可达1200kg。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铝制轮体搭配聚氨酯铸造胎面,配置精密滚珠轴承,轮径为250毫米,总高度为305毫米。该产品具备出色的承载能力:静载荷可达2000公斤,动载荷在4公里/小时速度下为1000公斤,在6公里/小时速度下为800公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个专业领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为旋转轴承系统。车轮轮体采用聚酯胺重型材料制造,胎面材料与轮子体相同,轴承为精密滚珠轴承,轮径为160毫米。脚轮总高度为205毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为1020公斤,在6公里/小时速度下为850公斤,静载荷能力达1700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用聚酯胺重型轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置精密滚珠轴承,轮径为250毫米,整体高度为305毫米。该脚轮静态承载能力达2200公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为1320公斤,在6公里/小时速度下为1100公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,为重载移动设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 160 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为160毫米,装配精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为205毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载900公斤,在6公里每小时速度下可承载750公斤,静载荷能力高达1500公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,轮径为250毫米,采用精密滚珠轴承确保平稳运行。产品总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1440公斤,在6公里/小时速度下可承载1200公斤,静载荷能力高达2400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等工业领域,满足各种重载移动设备的严苛使用要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为250毫米,配置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为305毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载2160公斤,在6公里/小时速度下可承载1800公斤,静载荷能力高达3600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 300 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铸铁材质,胎面采用聚氨酯铸造工艺制成,轮径为300毫米,装配精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为355毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1440公斤,在6公里/小时速度下可承载1200公斤,静载荷能力高达2400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载移动设备的严苛要求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮主体为铝制结构,胎面采用聚氨酯铸造材料,具备优异的耐磨性和减震效果,轮径为250毫米,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。脚轮总高度为305毫米,适合各种工业应用场景。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载1000公斤,在6公里/小时速度下可承载800公斤,静载荷能力高达2000公斤。广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 200 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为245毫米。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静载荷能力高达2000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足各种重载工业应用需求。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 250 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为250毫米,脚轮总高度为305毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达1320公斤,在6公里/小时速度下可达1100公斤,静态承载能力高达2200公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。车轮本体采用聚酯胺重型材料,胎面材质与轮子体相同,确保一致的性能表现,轴承采用精密滚珠轴承设计。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下可达800公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。