Swivel castor, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, plain bearing
Tehnički podaci
Otpor okretanju | |
Buka pri okretanju | |
trenje , habanje | |
zastita od korozije |
Precnik tocka. | 75 mm |
Sirina gazista. | 8 mm |
Centralna rupa. | 10 mm |
Tehnički podaci
Precnik tocka.
75 mm
Sirina gazista.
8 mm
Centralna rupa.
10 mm
Dislokacija
30 mm
Otpor okretanju.
124 mm
Sveukupna visina.
77 mm
Dinamicka nosivost.
50 kg
Temperatura
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Tezina
0.119 kg
Kupola -Ø
20 mm
Radijus okretanja
62 mm
Tvrdoca omotaca
D 65 Shore
Nerdjajuci
No
Elektroprovodnost
No
Kuciste
Okretni tockovi.
dodaci
Varijante
Kotačići
5925UOI075L51-10 DOM20
Swivel castor with wheel brake, housing made of Polyamide, with blind hole fitting. Wheel centre made of Polyamide, pla...