Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Tehnički podaci
Otpor okretanju | |
Buka pri okretanju | |
trenje , habanje | |
zastita od korozije |
Precnik tocka. | 75 mm |
Sirina gazista. | 25 mm |
Navijeno vreteno. | M10x15 mm |
Tehnički podaci
Precnik tocka.
75 mm
Sirina gazista.
25 mm
Navijeno vreteno.
M10x15 mm
Dislokacija
27 mm
Otpor okretanju.
129 mm
Sveukupna visina.
109 mm
Dinamicka nosivost.
75 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Tezina
0.194 kg
Tvrdoca omotaca
A 87 Shore
Nerdjajuci
No
Elektroprovodnost
No
Kuciste
Okretni tockovi.