Okretni tockovi. 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Swivel castor, Housing made of glass-filled Polyamide, threaded stem with hexagon neck. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing
Tehnički podaci
Otpor okretanju | |
Buka pri okretanju | |
trenje , habanje | |
zastita od korozije |
Precnik tocka. | 100 mm |
Sirina gazista. | 32 mm |
Navijeno vreteno. | 3/8-16X1 mm |
Tehnički podaci
Precnik tocka.
100 mm
Sirina gazista.
32 mm
Navijeno vreteno.
3/8-16X1 mm
Dislokacija
36 mm
Otpor okretanju.
172 mm
Sveukupna visina.
146 mm
Dinamicka nosivost.
82 kg
Temperatura
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Kupola -Ø
59 mm
Radijus okretanja
86 mm
Tvrdoca omotaca
A 87 Shore
Nerdjajuci
No
Elektroprovodnost
No
Kuciste
Okretni tockovi.