Okretni tockovi sa potpunom kocnicom. 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

EAN:
4031582368758

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing and wheels made from high grade synthetic materials, double ball bearing swivel head, bolt hole. Wheel centre made of Polypropylene, Tread: TENTEprene (thermoplastic rubber), grey non-marking, precision ball bearing Hint: These castors are also with grey locking lever available.

Tehnički podaci

Otpor okretanju
Buka pri okretanju
trenje , habanje
zastita od korozije
Precnik tocka. 125 mm
Sirina gazista. 32 mm
Centralna rupa. 11 mm
Further technical data

Tehnički podaci

Precnik tocka.

125 mm

Sirina gazista.

32 mm

Centralna rupa.

11 mm

Dislokacija

38 mm

Otpor okretanju.

201 mm

Sveukupna visina.

161 mm

Dinamicka nosivost.

100 kg

Temperatura

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12530

Tezina

0.579 kg

Kupola -Ø

59 mm

Radijus okretanja

101 mm

Tvrdoca omotaca

A 87 Shore

Nerdjajuci

No

Elektroprovodnost

No

Kuciste

Okretni tockovi sa potpunom kocnicom.

Pегистровати


Регистровани купци


Zaboravili password


Нови купци

Registration