Tvrdoća gazećeg sloja igra važnu ulogu u odabiru točkova za transportnu opremu. Različita gazišta su potrebna u zavisnosti od podne površine na kojoj će se koristiti transportna oprema.
Tvrdoća gazećeg sloja je navedena na stranicama proizvoda po Shoreu. Postoji razlika između Shore A za elastomere i poliuretane i Shore D za tvrde plastike. Shore tvrdoća testira se probojnošću klina sa oprugom od kaljenog čelika u materijal koji se testira. Skala se kreće od 0 do 100 Shore. pa tako 0 Shore odgovara dubini penetracije 2,5 mm, dok za 100 Shore dubina penetracije iznosi 0 mm. Što je veći broj, to je tvrđi materijal . p>
Metoda Shore A koristi iglu sa tupim vrhom, a metoda Shore D koristi iglu s sferičnim vrhom koja se primenjuje pod uglom od 30 °. Pošto tvrdoća zavisi od temperature, merenje se vrši na temperaturi od 23 ° C ± 2 K u skladu sa standardom.
Pored mekih i tvrdih gumenih točkova, naš asortiman takođe uključuje hibridni točak: hibridni točak ima tvrdo gazište od poliamida i mekanu gumenu jezgru. Time kombinujr svojstva tvrdog točka sa omekšavajućim efektom mekših točkova.
Indikacija tvrdoće gazišta
Tvrdoća gazećeg sloja je navedena na stranicama proizvoda po Shoreu. Postoji razlika između Shore A za elastomere i poliuretane i Shore D za tvrde plastike. Shore tvrdoća testira se probojnošću klina sa oprugom od kaljenog čelika u materijal koji se testira. Skala se kreće od 0 do 100 Shore, pa tako 0 Shore odgovara dubini penetracije 2,5 mm, dok za 100 Shore dubina penetracije iznosi 0 mm Što je veći broj, to je tvrđi materijal .
Metoda Shore A koristi iglu sa tupim vrhom, a metoda Shore D koristi iglu s sferičnim vrhom koja se primenjuje pod uglom od 30 °. Pošto tvrdoća zavisi od temperature, merenje se vrši na temperaturi od 23 ° C ± 2 K u skladu sa standardom.
Pored mekih i tvrdih gumenih točkova, naš asortiman takođe uključuje hibridni točak: hibridni točak ima tvrdo gazište od poliamida i mekanu gumenu jezgru. Time se kombinuju svojstva tvrdog točka sa omekšavajućim efektom mekših točkova.