Специальные решения 50 mm
Glide, A229PAI050B10-11x20
Мебельная опора из полиамида, с основанием из тефлона, для твёрдых полов
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
50 mm
Металл.стержень
11 x 20 mm
Общая высота
39 mm
Температура
- 20 / + 60 °C
Вес
0.058 kg
Диаметр шейки - Ø
38 mm
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Специальные решения