Поворотные колесные опоры 160 mm
Delta, 3640ITP160P63 Flat

EAN:
4031582337365

Поворотный ролик, кронштейн из прессованной под высоким давлением стали, блестящее оцинкованное пассивированное голубым покрытие, герметизированный прецизионный шарикоподшипник в поворотном узле, ось колеса на болту, крепежная панель. Центр колеса из Алюминия, Протектор: Полиуретан, литой, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 160 mm
Ширина колеса 50 mm
Размер панели 137 x 105 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

160 mm

Ширина колеса

50 mm

Размер панели

137 x 105 mm

Отверстия панели

105 x 80/75 mm

Отверстие панели

11 mm

Смещение

55 mm

Область поворота - Ø

270 mm

Общая высота

210 mm

Допустимая динамическая нагрузка

600 kg

Температура

- 10 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

3 kg

Диаметр шейки - Ø

94 mm

Радиус поворота

135 mm

Твердость протектора

A 92 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные колесные опоры

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация