Поворотные колесные опоры 125 mm
Levina, 5370PJP125P51

EAN:
4031582347494

Поворотный ролик, кронштейн и колеса изготовлены из высококачественных синтетических материалов, поворотный узел с двойным шарикоподшипником, крепежная панель. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, прецизионный шарикоподшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 32 mm
Размер панели 95 x 70 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

32 mm

Размер панели

95 x 70 mm

Отверстия панели

75 x 50 mm

Отверстие панели

11 mm

Смещение

38 mm

Область поворота - Ø

201 mm

Общая высота

165 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Вес

0.603 kg

Диаметр шейки - Ø

59 mm

Радиус поворота

101 mm

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные колесные опоры

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация