Колеса 80 mm
Puretech, UVH080x35-Ø8
Центр колеса из Полиамида, литая резина, черная, подшипник скольжения, с защитными колпаками,
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 80 mm |
Ширина колеса | 35 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
80 mm
Ширина колеса
35 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
46 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Допустимая статическая нагрузка
200 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
0.218 kg
Твердость протектора
D 39 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса