Колеса 200 mm
Puretech, DVR200x50-Ø20
Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 50 mm |
Отверстие оси Ø | 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
50 mm
Отверстие оси Ø
20 mm
Длина втулки
58 mm
Допустимая динамическая нагрузка
205 kg
Допустимая статическая нагрузка
410 kg
Температура
- 20 / + 85 °C
Стандарт
EN_12532
Вес
1 kg
Твердость протектора
A 80 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса