Колеса 200 mm
Elastech, FVP200x75-Ø20
Центр колеса из чугуна, Протектор: литая резина, черная, прецизионный шарикоподшипник
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 200 mm |
Ширина колеса | 75 mm |
Отверстие оси Ø | 20 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
200 mm
Ширина колеса
75 mm
Отверстие оси Ø
20 mm
Длина втулки
90 mm
Допустимая динамическая нагрузка
500 kg
Допустимая статическая нагрузка
1,000 kg
Температура
- 20 / + 80 °C
Стандарт
EN_12533
Вес
6 kg
Твердость протектора
A 67 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса