Колеса 150 mm
Supratech, PJC150x32-Ø8
Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не маркая, с защит.колпаками, точный шарикоподшипник, нержавеющая сталь
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 150 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
150 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
37 mm
Допустимая динамическая нагрузка
100 kg
Допустимая статическая нагрузка
200 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.366 kg
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса