Колеса 125 mm
Puretech, DVR125x37-Ø12

EAN:
4031582070064

Центр колеса из прессованной стали, Протектор: литая резина, черная, роликовый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 37 mm
Отверстие оси Ø 12 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

37 mm

Отверстие оси Ø

12 mm

Длина втулки

44 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Допустимая статическая нагрузка

200 kg

Температура

- 20 / + 85 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

0.577 kg

Твердость протектора

A 80 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация