Колеса 108 mm
Basetech, POR108x36-Ø12

EAN:
4031582320794

Центр колеса из Полипропилена, роликовый подшипник

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 108 mm
Ширина колеса 36 mm
Отверстие оси Ø 12 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

108 mm

Ширина колеса

36 mm

Отверстие оси Ø

12 mm

Длина втулки

44 mm

Допустимая динамическая нагрузка

160 kg

Допустимая статическая нагрузка

320 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN_12532

Вес

0.154 kg

Твердость протектора

D 65 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Колеса

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация