B11-10x33 / 10
стержень с зажимным кольцом
Технические данные
Коррозионная стойкость |
Металл.стержень | 10 x 33 mm |
Технические данные
Металл.стержень
10 x 33 mm
Допустимая динамическая нагрузка
80 kg
Допустимая статическая нагрузка
160 kg
Вес
0.035 kg
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Принадлежности