Поворотные ролики (разбл. нагрузкой) 50 mm
Lumina, A523PJI050B10-11x20 DOM38

EAN:
4031582317343

Поворотные ролики (разблокировка нагрузкой), кронштейн сделан из Полипропилена, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 50 mm
Ширина колеса 8 mm
Металл.стержень 11 x 20 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

50 mm

Ширина колеса

8 mm

Металл.стержень

11 x 20 mm

Смещение

20 mm

Область поворота - Ø

104 mm

Общая высота

61 mm

Допустимая динамическая нагрузка

40 kg

Температура

- 20 / + 60 °C

Стандарт

EN12529

Вес

0.107 kg

Диаметр шейки - Ø

38 mm

Радиус поворота

52 mm

Твердость протектора

A 87 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

Нет

Кронштейн

Поворотные ролики (разбл. нагрузкой)

Версии

Колесные опоры

A520PJI050B10-11x20 DOM38

Поворотный ролик, кронштейн сделан из Полипропилена, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полипропилена, Протек...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация