Колесные опоры
A523PJI050B10-11x20 DOM38
Поворотные ролики (разблокировка нагрузкой), кронштейн сделан из Полипропилена, стержень с зажимным кольцом. Центр коле...
Поворотный ролик, кронштейн сделан из Полипропилена, стержень с зажимным кольцом. Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, подшипник скольжения
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 50 mm |
Ширина колеса | 8 mm |
Металл.стержень | 11 x 20 mm |
Диаметр колеса
50 mm
Ширина колеса
8 mm
Металл.стержень
11 x 20 mm
Смещение
20 mm
Область поворота - Ø
104 mm
Общая высота
61 mm
Допустимая динамическая нагрузка
40 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN12529
Вес
0.104 kg
Диаметр шейки - Ø
38 mm
Радиус поворота
52 mm
Твердость протектора
A 87 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные колесные опоры
Поворотные ролики (разблокировка нагрузкой), кронштейн сделан из Полипропилена, стержень с зажимным кольцом. Центр коле...