Поворотные колесные опоры 125 mm
Проводящий
Agila, 2470XSP125R07-Ø31-35

EAN:
4031582341034

Swivel castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, double ball bearing swivel head, wheel axle with nut, Expanding fittings, round. Wheel centre made of Polyamide, electric conductive, tread made of Polyurethane, with threadguards, precision ball bearing Please indicate required tube innerdiameter when ordering.

Технические данные

Качество качения
Шум движения
Трение
Коррозионная стойкость
Диаметр колеса 125 mm
Ширина колеса 32 mm
Раздвижной крепеж-Ø 31 - 35 mm
Другие технические характеристики

Технические данные

Диаметр колеса

125 mm

Ширина колеса

32 mm

Раздвижной крепеж-Ø

31 - 35 mm

Смещение

41 mm

Область поворота - Ø

207 mm

Общая высота

163 mm

Допустимая динамическая нагрузка

100 kg

Температура

- 10 / + 40 °C

Стандарт

EN_12530

Радиус поворота

104 mm

Твердость протектора

D 40 Shore

Нержавеющая сталь

Нет

Электропроводимость

да

Кронштейн

Поворотные колесные опоры

Аксессуары

Колеса

UAP125x32-Ø8

Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing

Принадлежности

R07-Ø19-21,5

Expanding fittings, round

Принадлежности

R07-Ø21,5-24

Expanding fittings, round

Принадлежности

R07-Ø24-27

Expanding fittings, round

Принадлежности

R07-Ø27-30

Expanding fittings, round

Принадлежности

R07-Ø31-35

Expanding fittings, round

Версии

Колесные опоры

2477XSP125R07-Ø31-35

Swivel castor with total lock, tail end of castor, housing made of pressed steel, bright zinc plated, blue passivated, d...

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация