ТЕНТЕ сервис

Решения для исследования и разработок

Прочитать больше

CAD сервис – Просто быстро

 

>Благодаря нашим CAD услугам вы экономите ценное рабочее время и повышаете эффективность своих процессов разработки изделий. Кроме того, в вашем распоряжении весь многообразный мир продуктов TENTE, доступный вам круглосуточно, быстро и удобно через нашу онлайн-библиотеку.

Мы можем оказать поддержку вашему отделу проектирования и разработок при помощи нескольких форматов данных 2D и 3D, вы можете также при необходимости получить поддержку наших соответствующий команд..

 

Отличный дизайн продукта - преимущество с собственным преимуществом

 

Определяющим принципом нашего подхода к конструированию является системная концепция. Наш диапазон продуктов отличается высокой степенью гибкости, развитыми возможностями для адаптации и интеграции. Являясь интеллектуальной модульной системой, наш спектр продукции обеспечивает большую свободу с точки зрения индивидуальной реализации ваших функциональных и формальных требований. Кроме того, наши инженеры всегда готовы выступить в роли компетентных партнеров в рамках эффективных совместных разработок для выпуска эксклюзивных решений в сфере обеспечения мобильности на рынке завтрашнего дня.

Мы всегда были лидерами в вопросах идеального сочетания техники и дизайна. Свидетельством тому – награды, которых наша компания удостаивалась неоднократно. Среди этих наград награда Red Dot Design Award, Universal Design Award и iF Product Design Award.

 

Наш тестовый центр - повседневная жизнь в качестве главного теста.

 

Ежедневное использование роликов и колес не регламентируется какими-либо стандартами. Поэтому требования к испытаниям зачастую сильно выходят за рамки спецификаций, разработанных для конкретного приложения. Будь то колесо, ролик или их компонент, в нашей испытательной лаборатории каждая часть должна продемонстрировать соответствие значительно более высоким требованиям. Так, мы тестируем образцы в термической камере. Там, при экстремальных температурах, продукты подвергаются испытаниям на растяжение и сжатие. Кроме того, мы также проверяем статическую и динамическую грузоподъемность при давлении в пятне контакта выше стандарта. То же самое касается и постоянного изменения нагрузок при непрерывных поворотах и испытаниях на столкновения. Мы испытываем изделия на взаимодействие с широким спектром поверхностей в соответствии с требованиями заказчика.

Наши ролики и колеса должны подтвердить выдающееся долговечность и прочность в ходе анализа объема истирания, а также в суровых испытаниях в атмосфере солевого тумана. Результат: решения, впечатляющие своим высоким качеством и доказано повышающие мобильность при решении соответствующих прикладных задач.

Глобальная поддержка - Полностью персональная

 

Независимо от того, где расположена ваша компания, мы предлагаем квалифицированную поддержку на всех пяти континентах и всегда к вашим услугам в удобном для вас месте. Вы можете положиться на предлагаемые нашими опытными специалистами решения – они хорошо знают культурные традиции вашей страны и способны предоставить вам идеальную поддержку носителей местного языка – особенно, если что-то пошло не так.

Благодаря нашей глобальной сети мы имеем возможность быстро реагировать на ваши проблемы – при этом, обладая одним из самых больших в мире опытом решения проблем..

 

Интеллектуальная идентификация продукта - контроль на всех этапах

 

Если вы хотите внедрить решения по идентификации продуктов для целей комплектования заказов, контроля технологических процессов или реализации процедуры отслеживания частей, мы можем оснастить ваши продукты соответствующим образом.

Воспользуйтесь возможностью увеличить прозрачность вашего производства, упростить процессы переукомплектования и ремонта и понизить эксплуатационные расходы. По запросу мы можем пометить ваши продукты индивидуальными кодами матрицы данных (DMX), содержащими всю соответствующую информацию. Цифровая идентификация с ключевыми данными, такими как модельный год, производственный заказ или номер заказа, гарантирует легкость обработки данных и обеспечивает простую и долгосрочную идентификацию продуктов..

 

Решения для закупок и логистики

Решения для маркетинга и продаж

Pегистр


Зарегистрированные клиенты




Новые клиенты

Регистрация