Колеса 125 mm
Maxtech, UAP125x32-Ø8
Wheel centre made of Polyamide, Tread: Polyurethane, precision ball bearing
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 125 mm |
Ширина колеса | 32 mm |
Отверстие оси Ø | 8 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
125 mm
Ширина колеса
32 mm
Отверстие оси Ø
8 mm
Длина втулки
37 mm
Допустимая динамическая нагрузка
160 kg
Допустимая статическая нагрузка
320 kg
Температура
- 25 / + 80 °C
Стандарт
EN_12530
Вес
0.356 kg
Твердость протектора
D 40 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Колеса