Поворотные ролики с колесным тормозом 80 mm
Mono, A025PJH080L51-10 RAL9006
Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн сделан из Полипропилена, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 80 mm |
Ширина колеса | 24 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
80 mm
Ширина колеса
24 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
34 mm
Область поворота - Ø
210 mm
Общая высота
104 mm
Допустимая динамическая нагрузка
70 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.135 kg
Радиус поворота
105 mm
Твердость протектора
A 90 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
A020PJH080L51-10 RAL9006
Поворотный ролик, кронштейн сделан из Полипропилена, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из П...