P40-60x60 / 10
крепежная панель
Технические данные
Коррозионная стойкость |
Размер панели | 60 x 60 mm |
Технические данные
Размер панели
60 x 60 mm
Отверстия панели
48/38 x 48/38 mm
Отверстие панели
6,3 mm
Общая высота
12 mm
Допустимая динамическая нагрузка
80 kg
Допустимая статическая нагрузка
160 kg
Вес
0.088 kg
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Принадлежности