Поворотные ролики с колесным тормозом 100 mm
Mono, 5025PJH100L51-10 RAL7035
Поворотный ролик с колесным тормозом, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилена, Протектор: ТЕНТЕпрен (термопластичная резина), серая не оставляющая следов, с защитными колпаками, подшипник скольжения
Технические данные
Качество качения | |
Шум движения | |
Трение | |
Коррозионная стойкость |
Диаметр колеса | 100 mm |
Ширина колеса | 24 mm |
Центр.отверстие | 10 mm |
Технические данные
Диаметр колеса
100 mm
Ширина колеса
24 mm
Центр.отверстие
10 mm
Смещение
40 mm
Область поворота - Ø
236 mm
Общая высота
120 mm
Допустимая динамическая нагрузка
70 kg
Температура
- 20 / + 60 °C
Стандарт
EN_12528
Вес
0.21 kg
Радиус поворота
118 mm
Твердость протектора
A 90 Shore
Нержавеющая сталь
Нет
Электропроводимость
Нет
Кронштейн
Поворотные ролики с колесным тормозом
Аксессуары
Версии
Колесные опоры
5020PJH100L51-10 RAL7035
Поворотный ролик, кронштейн из полиамида, с посадочным отверстием для мебельных фитингов . Центр колеса из Полипропилен...