Duratech
MOP 250x50-Ø40 HL60
Descărcări
Serviciu CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs în alt format
Conectați-vă pentru a vedea fișierele CAD
Atributele de bază
| Aplicații | Consumator industrial, Cărucioare profesionale de curățenie, Soluții de transport greu |
|---|---|
| Nume produs | Duratech |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 4200 KG |
| Capacitate de încărcare la 6 km/h | 3500 KG |
| Capacitate de încărcare statică | 8400 KG |
| Interval de temperatură (minim) | -40 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 80 °C |
| Greutate totală | 3,89 KG |
Performanță
| Performanța rolei | |
|---|---|
| Zgomot de mișcare | |
| Atriție | |
| Rezistență la coroziune |
Roată
| Material pentru corp | Poliamidă , foarte grea |
|---|---|
| Material al benzii de rulare | Identic cu corp Roată |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Benză de rulare | Bandă de Benză de rulare dură |
| Roată | Natural white |
| Diametru roată | 250 mm |
| Benză de rulare | 50 mm |
| Diametrul găurii Axă | 40 mm |
| Lungime butuc | 60 mm |
| Lățime roată | 50 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 75 malul D |
| Tip rulment | 6308 |