Duratech
MOP 250x50-Ø40 HL60
Downloads
Serviço CAD
Pode transferir os dados de construção deste produto em formato diferente
Inicie sessão para ver os ficheiros CAD
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Duratech |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 4200 KG |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 3500 KG |
| Capacidade de carga estática | 8400 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -40 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso global | 3,89 KG |
Desempenho
| Desempenho do rolamento | |
|---|---|
| Ruído de movimento | |
| Desgaste | |
| Resistência à corrosão |
Roda
| Material do centro da roda | Poliamida, muito pesada |
|---|---|
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor da roda | Natural white |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 250 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 40 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Largura da roda | 50 mm |
| Dureza do piso (D) | 75 Shore D |
| Tipo de rolamento | 6308 |