コア属性
| アプリケーション | インダストリアルコンシューマー, プロフェッショナルクリーニングカート, 重量物搬送ソリューション |
|---|---|
| 製品名 | Duratech |
| 4km/hの耐荷重 | 4200 KG |
| 6km/hの耐荷重 | 3500 KG |
| 静荷重 | 8400 KG |
| 温度範囲(最小) | -40 °C |
| 温度範囲(最大) | 80 °C |
| 総重量 | 3.89 KG |
パフォーマンス
| 回転性能 | |
|---|---|
| 動きのノイズ | |
| 摩擦 | |
| 耐食性 |
車輪
| 本体材質 | ポリアミド、超重量系 |
|---|---|
| トレッド材質 | 車輪本体と同一 |
| ベアリング | 精密ボールベアリング |
| トレッド | ハードトレッド |
| 車輪色 | Natural white |
| 車輪径 | 250 mm |
| トレッド幅 | 50 mm |
| 車軸穴径 | 40 mm |
| ハブの長さ | 60 mm |
| 車輪幅 | 50 mm |
| トレッドの硬度(D) | 75 ショアD |
| ベアリングタイプ | 6308 |