Duratech
MOP 250x50-Ø40 HL60
Letöltések
CAD szolgáltatás
A termék felépítési adatait különböző formátumban töltheti le
Kérjük, Bejelentkezés a CAD fájlok megtekintéséhez
Alapvető tulajdonságok
| Alkalmazások | Ipari fogyasztók, Nehézipari szállítási megoldások, Professzionális takarítókocsik |
|---|---|
| Termék neve | Duratech |
| teherbírás 4 km/h-nál | 4200 KG |
| teherbírás 6 km/h-nál | 3500 KG |
| Statikus teherbírás | 8400 KG |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -40 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C |
| Összsúly | 3,89 KG |
Teljesítmény
| Gördülési ellenállás teljesítménye | |
|---|---|
| Mozgás zajkibocsátása | |
| Kopás | |
| Korrozióálló képesség |
Kerék
| Felépítmény anyaga | Poliamid, szupernehéz |
|---|---|
| futófelület anyaga | Kerékkel megegyező |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| futófelület | Kemény futófelület |
| kerék színe | Natural white |
| Kerékátmérő | 250 mm |
| futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 40 mm |
| kerékagy hossza | 60 mm |
| kerék szélessége | 50 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D |
| Csapágy típusa | 6308 |