Duratech
MOP 250x50-Ø40 HL60
Загрузки
Служба САПР
Вы можете загрузить строительные данные для этого продукта в другом формате
Войдите в систему для просмотра файлов CAD
Основные атрибуты
| Название продукта | Duratech |
|---|---|
| Приложения | Поромышленный потребитель, Профессинальные клининговые тележки, Решения для тяжелого транспорта |
| грузоподъемность при 4 км/ч | 4200 KG |
| грузоподъемность при 6 км/ч | 3500 KG |
| грузоподъемность, статическая | 8400 KG |
| Диапазон температур (минимальный) | -40 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C |
| Общий вес | 3,89 KG |
Производительность
| Производительность рулонов | |
|---|---|
| Шум движения | |
| Исчезновение | |
| Коррозионная стойкость |
Колесо
| Материал корпуса | Полиамид, сверхтяжелый |
|---|---|
| материал протектора | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник | Прециссионый шариковый подшипник |
| Цвет колесо | Natural white |
| протектор | Твердый Протектор |
| Диаметр колесо | 250 mm |
| Ширина протектор | 50 mm |
| диаметр отверстия ось | 40 mm |
| Длина хаб | 60 mm |
| Ширина колесо | 50 mm |
| Твердость протектор (D) | 75 Береговая D |
| Тип подшипника | 6308 |