Duratech
MOP 250x50-Ø40 HL60
Lejupielādes
CAD pakalpojums
Jūs varat lejupielādēt būvniecības datus par šo produktu citā formātā
Lūdzu, Pieteikties, lai skatītu CAD failus
Pamata atribūti
| Pieteikumi | Profesionāli tīrīšanas ratiņi, Rūpnieciskais patērētājs, Smago kravu pārvadājumu risinājumi |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Duratech |
| Kravnesība pie 4 km/h | 4200 KG |
| Kravnesība pie 6 km/h | 3500 KG |
| Statiskā kravnesība | 8400 KG |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -40 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais svars | 3,89 KG |
Veiktspēja
| Ruļļa veiktspēja | |
|---|---|
| Kustības troksnis | |
| Nodilums | |
| Korozijas izturīgs |
Ritenis
| Korpusa materiāls | Poliamīds, super smags |
|---|---|
| Protektora materiāls | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Protektors | Ciets protektors |
| Ritenis krāsa | Natural white |
| Riteņa diametrs | 250 mm |
| Protektora platums | 50 mm |
| Ass atveres diametrs | 40 mm |
| Rumbas garums | 60 mm |
| Riteņa platums | 50 mm |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D |
| Gultņa veids | 6308 |