Jesteśmy dumni z bycia pionierami, przewodząc w tworzeniu gamy produktów do kółek składających się w 98% z biomasy. To przełomowe przedsięwzięcie pozwala nam ograniczyć ślad węglowy produkcji o imponujące 60%. Oprócz dbałości o środowisko, kładziemy nacisk na utrzymanie wysokiej jakości produktów. Nasza oferta została zaprojektowana tak, aby wytrzymać próbę czasu, wnosząc znaczący wkład w zrównoważony rozwój przemysłu.
Nasze zaangażowanie w zrównoważoną jakość rozciąga się na nasze procesy produkcyjne. Stosujemy wydajność jako zasadę przewodnią, ograniczając w ten sposób marnotrawstwo i zmniejszając zużycie energii. Nasza globalna sieć spółek zależnych również podjęła ekologiczne inicjatywy, czego przykładem jest powszechna instalacja paneli słonecznych w USA, Danii i RPA, a w kolejnych krajach. Weźmy na przykład kampus TENTE International, gdzie panele słoneczne zasilają wszystkie stacje ładowania pojazdów i odpowiadają za 50% zużycia energii elektrycznej na terenie kampusu.
W TENTE ochrona środowiska jest naszą dewizą. Jesteśmy zdeterminowani, aby zmieniać się tak by, pozostawić trwały zielony ślad na naszej cennej planecie. Chociaż nie wszystkie rozwiązania, które chcielibyśmy stosować są obecnie w użyciu, naszym nadrzędnym celem jest ciągłe wprowadzanie nowych materiałów i technologii, które zwiększają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska.
Bądź na bieżąco z kolejnymi inicjatywami.