Studia przypadków

Zestawy kołowe zawierające istotny element: zrównoważony rozwój.

Read more

Pojedynczy wózek zakupowy przemierza tysiące kilometrów w ciągu dziesięciu lat eksploatacji.

Pojedynczy wózek zakupowy przemierza tysiące kilometrów w ciągu dziesięciu lat swojego okresu użytkowania. Dlatego jego zestawy są narażone na znaczne zużycie. Przy wykonywaniu niezbędnych czynności konserwacyjnych celem powinno być zachowanie wartościowych zasobów i zmniejszenie obciążenia środowiska. Z tego powodu zapewniamy naszym klientom ShopBox z zestawami kołowymi, które umożliwiają wymianę wyłącznie tych części, które rzeczywiście tego wymagają. Wynik: bardziej zrównoważony rozwój i niższe koszty

 

Punkt wyjścia

Firma ShopBox group GmbH z Heilbronn, Niemcy, specjalizuje się w czyszczeniu, dezynfekcji i naprawach wózków sklepowych. Firma obsługuje supermarkety w dziesięciu krajach europejskich. Pracownicy ShopBox konserwują i naprawiają zabrudzone kratki, zakleszczone siedzenia dziecięce i, oczywiście, zestawy kołowe wózków, które skrzypią, blokują się lub jada w złym kierunku. ShopBox wyczyści, naprawi i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wymieni te elementy, tak że zakupy znowu staną się bezproblemowym doświadczeniem.

 

wpływ na środowisko i wysokie koszty

Tylko na niemieckim rynku w użytku jest ponad 20 milionów wózków sklepowych, które wymagają regularnej obsługi technicznej. Dlatego, kiedy projektuje się zestawy kołowe, ważne jest uwzględnienie czynników środowiskowych i sposobu wykorzystywania zasobów.

 

Zwykłe koła i widelce wózka sklepowego są ze sobą znitowane. Uniemożliwia to kontynuowanie używanie nienaruszonych elementów, jeżeli część zestawu jest uszkodzona. Oznacza to, że cały zestaw kołowy musi zostać wymieniony, mimo że nie jest to konieczne. Wymiana całego zestawu jest konieczna wyłącznie w około 30 procentach przypadków obsługi technicznej. W pozostałych 70 procentach wymiana koła jest wystarczająca w celu przywrócenia mobilności. Powodem tego jest dłuższy okres eksploatacji widelca koła. Jeżeli koło wymaga wymiany i widelec jest przynitowany do koła, nie ma wyboru i trzeba pozbyć się widelca razem z wadliwym kołem.

 

Powoduje to niepotrzebne zwiększenie ilości odpadów, marnowanie zasobów i zwiększone koszty. Jednak alternatywą jest używanie zestawów kołowych produkowanych przez TENTE.

 

Nasze inteligentne rozwiązanie mobilne

Firma ShopBox używa naszych zestawów kołowych do wózków sklepowych do przeprowadzania swoich prac serwisowych. Cechą specjalną tych zestawów kołowych jest to, że widelec i koło nie są ze sobą znitowane, lecz połączone za pomocą śruby. Umożliwia to firmie zamawianie i wymianę tych elementów oddzielnie. Jeżeli uszkodzeniu uległo samo koło, widelec może nadawać się w dalszym ciągu do użycia.

 

Połączenie śrubowe odznacza się ponadto innymi zaletami, o których można się przekonać, na przykład, podczas montowania zestawu kołowego do wózka sklepowego. Ponieważ widelec nie jest przynitowany do koła, ułatwia to dostęp do mocowania. Zestaw kołowy można zamontować i zdemontować szybciej i łatwiej. To samo dotyczy czyszczenia. Koło i widelec łatwiej można wyczyścić po ich rozdzieleniu, ponieważ wówczas łatwiejszy jest dostęp do miejsc, w których osadził się brud.

 

Po zakończeniu serwisu i ponownym zamontowaniu zestawu kołowego zalety naszego rozwiązania staną się jasne: połączenie śrubowe jest bardziej elastyczne i przyjazne dla środowiska niż nitowanie.

 

Z TENTE oszczędzamy dwie trzecie kosztów i chronimy środowisko.

Hans-Peter Vetvicka, Dyrektor Naczelny ShopBox

Zachowanie zasobów i oszczędność kosztów

Firma ShopBox i jej klienci doceniają nasze rozwiązanie za jego zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju, łatwość w utrzymaniu i ekonomiczność. Nie tylko przyczynia się ono do zachowania zasobów i zauważalnego zmniejszenia obciążenia dla środowiska, lecz również pozwala zaoszczędzić dwie trzecie kosztów.

 

W przypadku serwisowania 40.000 zestawów kołowych rocznie stanowi to olbrzymią korzyść dla firmy ShopBox. Poza tym rozwiązanie to usprawnia również proces serwisowania. Ponieważ koło i widelec można demontować oddzielnie, serwis przeprowadza się szybciej, łatwiej i efektywniej.

Our solutions

Zestaw kołowy, dzięki któremu możemy uszczęśliwić naszego klienta specjalnego: środowisko naturalne.

Geometria bieżnika i charakterystyki jezdne

Rozwiązania dla wymagających środowisk

Contact

Are you interested in individual solutions?

Talk to us - we are happy to advise you

* Mandatory field

Solutions for your individual requirements. Do not hesitate to contact us personally.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com