Udowodniono, że hałas ma wpływ na nasze samopoczucie. Hałas i nieprzyjemne dźwięki wywoływane przez urządzenia transportowe i robocze w różnych dziedzinach zastosowań mogą wpływać na jakość naszego życia, irytować osoby postronne, a w skrajnych przypadkach nawet niekorzystnie odbić się na zdrowiu.
Udowodniono, że hałas ma wpływ na nasze samopoczucie. Hałas i nieprzyjemne dźwięki wywoływane przez urządzenia do transportu i pracy w różnych dziedzinach zastosowań mogą wpływać na jakość naszego życia, denerwują inne osoby i, w skrajnych przypadkach, mają konsekwencje zdrowotne.
Dlatego zmniejszenie hałasu jest jednym z najważniejszych aspektów naszego procesu projektowania produktu. Jeżeli chodzi o zestawy kołowe, wchodzą w grę różne źródła dźwięku – począwszy od odgłosów jazdy kół i dźwięków mechanicznych powodowanych przez działanie hamulców, po hałas wywoływany ruchami przy kierowaniu. Z akustycznego punktu widzenia istotne jest też połączenie między zestawem kołowym a urządzeniem transportowy. Przy tym połączeniu mogą powstawać przenoszenia drgań i powiązane z tym odgłosy rezonansowe. W trakcie procesu projektowania, pamiętamy o wszystkich tych parametrach i podejmujemy ukierunkowane działania, aby zapewnić optymalny dźwiękowo projekt. Poprzez wybór doskonałej mieszanki materiałów i właściwych powierzchni jezdnych oraz przez dopasowanie geometrii koła, jesteśmy w stanie wpłynąć na odgłosy poruszających się kół. Użycie odpowiednich wysokiej jakości elementów, takich jak łożyska koła o doskonałych właściwościach jezdnych i amortyzacyjnych również przyczynia się do sukcesu.
Jeżeli chodzi o działanie, koncentrujemy się na zmniejszeniu hałasu wydawanego przez elementy mechaniczne. Ulepszenia obejmują montaż sprężynowych elementów amortyzujących, a także wykorzystanie wymuszonego mechanizmu blokującego zamiast hamulca ciernego. Przeciwdziałamy możliwemu rezonansowi w korpusie koła lub w zestawie kołowym włączając tłumiki drgań, które znacznie zmniejszają efekt bębnienia. Wreszcie, opracowujemy też rozwiązania, które skutecznie odłączają przekazywanie drgań w punkcie, w którym zestaw kołowy łączy się z urządzeniem transportowym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rady na ten temat. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Jeżeli chodzi o działanie, koncentrujemy się na ograniczaniu hałasu wydawanego przez elementy mechaniczne. Ulepszenia obejmują montaż sprężynowych elementów amortyzujących, a także wykorzystanie wymuszonego mechanizmu blokującego zamiast hamulca ciernego. Przeciwdziałamy możliwemu rezonansowi w korpusie koła lub w zestawie kołowym, uwzględniając w konstrukcji tłumiki drgań, które znacznie zmniejszają efekt bębnienia. Na koniec opracowujemy również rozwiązania, które skutecznie przerywają przekazywanie drgań w punkcie, w którym zestaw kołowy łączy się z urządzeniem transportowym. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Powiązane przypadki i kompetencje