Możliwości w zakresie projektowania powierzchni naszych zestawów kołowych są praktycznie nieograniczone. W zależności od profilu wymagań stosowane są różne metody barwienia: malowanie, powlekanie i barwienie w masie.
Praktycznie nie ma ograniczeń jeżeli chodzi o możliwości projektowania powierzchni naszych zestawów kołowych. Stosowane są różne metody barwienia, w zależności od wymagań profilu: Malowanie, powlekanie i barwienie w masie. Tylko do nadrukowywania kołpaków mamy do wyboru trzy metody: Druk laserowy oferuje szereg różnych odcieni szarości i dlatego doskonale nadaje się do nadruku logo i tekstu. Tampodruk pozwala na wstawienie dowolnego koloru, tak że logo i symbole można odtwarzać w dowolnym kolorze. Bezpośredni nadruk UV nie ma żadnych ograniczeń kolorystycznych i jest szczególnie polecany do prezentowania obrazów. Proces powlekania można wykorzystywać do nadania widelcom i obudowie zestawu kołowego wysokiej jakości wykończenia powierzchni - za pomocą specjalnych powłok, na życzenie.
W zależności od procesu można określić nie tylko odcień i nadrukowany obraz, ale także poziom połysku. Całkowite barwienie tworzywa sztucznego w masie oferuje największą możliwą niewrażliwość na wpływy mechaniczne podczas eksploatacji. Oprócz jednolitego koloru elementów można na poziomie narzędzia indywidualnie zrealizować wymagania dotyczące poziomu połysku i tekstury powierzchni.
W zależności od procesu można określić nie tylko odcień i nadrukowany obraz, ale także poziom połysku. Pełne barwienie tworzywa sztucznego w masie zapewnia maksymalną możliwą niewrażliwość na oddziaływanie czynników mechanicznych podczas eksploatacji. Oprócz zachowania jednolitego koloru elementów na poziomie obróbki narzędziowej można również zrealizować indywidualnie wymagania dotyczące stopnia połysku i tekstury powierzchni.
Powiązane przypadki i kompetencje