Studium przypadku

Wszyscy na pokład z Disney - i z TENTE

Czytaj więcej

Żeglując przez morza z myszką Miki i jej przyjaciółmi — rodziny z dziećmi na pokładzie statków rejsowych Disney Cruise Line mogą zanurzyć się w fascynującym świecie fantazji.

Żeglując przez morza z myszką Mickey i jej przyjaciółmi - rodziny z dziećmi na pokładzie statków rejsowych Disney Cruise Line mogą pogrążyć się w fascynującym świecie fantazji. Jednak dokładnie w centrum akcji jesteśmy też my. To dlatego, że nasza firma wyposaża wybrane wózki obsługowe floty w zestaw kołowy TENTE Linea. Ten zestaw kołowy oferuje zindywidualizowane wzornictwo, które jest w 100 procentach skoncentrowane na Disneyu i zapewnia, że Disney Cruise Line ani odrobinę nie zbacza z kursu. 

Punkt wyjścia

Spędzający wakacje zDisney Cruise Line niezależnie od wieku wybierają rejs statkami wycieczkowymi grup rozrywkowych głównie ze względu na ich jedyny w swoim rodzaju bajkowy świat. Dla firmy kluczowe znaczenie ma to, żeby każdy przedmiot we flocie dopasowany był do wyjątkowego wzornictwa firmowego i żeby nie złamał zaklęcia rzucanego przez magiczne otoczenie Disneya. 

Wózki obsługowe jako część świata Disneya

Wózki obsługowe od naszego klienta SOROL Hospitality Equipts GmbH są używane do czyszczenia na pokładach statków. Te wózki muszą także bezproblemowo integrować się z firmowym wzornictwem Disneya i perfekcyjnie dopasowywać się do świata fantazji, od uchwytu po zestaw kołowy. 

Umożliwia to SOROL GmbH, dzięki swoim modelom wózków. Projektują oni wózki w sposób indywidualny, według pomysłów Disney Cruise Line , aby połączyć wózki z pełnymi wyobraźni światami tematycznymi. Zanim statek wycieczkowy może podnieść żagle, wygląd sprzętu sprawdzany jest w sali do prezentacji. Wózki obsługowe otrzymują zielone światło tylko jeżeli wszystko jest w najlepszym porządku. 

 

Firma SOROL zwróciła się do nas, aby zagwarantować, że zestawy kołowe dopasują się do ogólnej koncepcji statków wycieczkowych i w ten sposób Linea TENTE trafiły na pokład. Nasze inteligentne rozwiązanie mobilne. 

Nasze inteligentne rozwiązania mobilne

W naszym dążeniu do dostarczenia klientowi perfekcyjnego zestawu kołowego najpierw przeanalizowaliśmy wyzwanie z każdej perspektywy. Oznaczało to rozważenie nie tylko opcji projektu, ale też innych aspektów koniecznych do uwzględnienia na statku wycieczkowym. 

Uwzględnione zostały wszystkie ważne kryteria, takie jak bezpieczeństwo, stabilność i łatwość manewrowania. Po ich uwzględnieniu wybór padł na Linea TENTE. Designerski zestaw kołowy gwarantuje firmie SOROL GmbH ogromna przestrzeń do kreatywności, ponieważ już został zaprojektowany tak, aby spełnić nawet najbardziej surowe wymagania wzornicze. Można go zabarwić zgodnie z kolorystyką firmową klienta, a ponadto można na nim umieścić logo lub motywy obrazów. 

Zestaw kołowy z podwójnymi kołami zapewnia maksymalną elastyczność sterowania i doskonałą stabilność dzięki swojej szerokiej podstawie koła. Można go też zablokować w kierunku jazdy. Po uruchomieniu blokady kierunkowej porusza się wyłącznie w żądanym kierunku.

Jeżeli chodzi o indywidualne wzornictwo kolorystyczne, żadne Twoje życzenie nie pozostanie niespełnione przez TENTE.

Richie Okorie, Dyrektor Zarządzający SOROL GmbH

Doskonale dostosowany do wzornictwa firmowego

Dzięki designerskiemu zestawowi kołowemu Linea, firma SOROL GmbH zrealizowała koncepcje wzornicze przy zachowaniu jakości możliwej wyłącznie z TENTE. Niuanse kolorystyczne nie znają granic. 

Na przykład, zaprezentowaliśmy zestaw kołowy w typowym srebrnym wykończeniu, aby przedstawiał lata 1920-te i 1930-te. Dostarczyliśmy go też w kolorze złotym, aby pasował do marki. Jako dopełnienie, nasi inżynierowie mogą zaoferować maksymalna przyjazność dla użytkownika.

Używanie Linea TENTE oznacza, że wózkami obsługowymi można wygodnie manewrować; nawet w wąskich korytarzach statków wycieczkowych i nawet przy wzburzonym morzu będziesz pod wrażaniem ich dużej stabilności. 

Powiązane przypadki i kompetencje

Projekt produktu jako przesłanie marki

Talent organizacyjny: kodowanie barwne

Więcej niż kolor: kształtowanie powierzchni

Kontakt

Czy jesteś zainteresowany indywidualnymi rozwiązaniami?

Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy

* Pole obowiązkowe

Rozwiązania dla Twoich indywidualnych wymagań. Nie wahaj się skontaktować z nami osobiście.

TENTE Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 131

62-004 Czerwonak k.

Polska

Phone: +48 61 657 61 00

Fax: +48 61 657 61 09

Email: info.pl@tente.com