Skuteczne zapobieganie wypadkom nie wynika po prostu z przepisów bhp i wymagań prawa. Wręcz przeciwnie. W praktyce bezpieczeństwo w miejscu pracy jest wyrazem społecznej odpowiedzialności, a jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. Zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne i bezcenne poczucie bycia w dobrych rękach przekładają się na zadowolenie z pracy, niski wskaźnik zachorowań i wysoki poziom zaangażowania. Bezpieczeństwo pracy nie powinno być postrzegane wyłącznie jako wymóg, ale jako fundament kultury korporacyjnej. Dlatego też trend w tej dziedzinie jest ukierunkowany na proaktywną kulturę bezpieczeństwa, a odchodzi się od podejścia reaktywnego, tj. wyłącznie reagowania na wypadki.
Skuteczne zapobieganie wypadkom nie bierze się po prostu z przepisów bhp i wymagań prawa. Wręcz przeciwnie. W praktyce, bezpieczeństwo w miejscu pracy jest wyrazem społecznej odpowiedzialności i jednocześnie ważnym czynnikiem wpływającym na sukces firmy. Zdrowie, dobre samopoczucie fizyczne i bezcenne poczucie bycia w dobrych rękach zapewniają satysfakcję, niski wskaźnik zachorowań i wysoki poziom zaangażowania. Bezpieczeństwo pracy nie powinno być postrzegane wyłącznie jako wymóg, ale jako fundament kultury korporacyjnej. Dlatego trend w tej dziedzinie jest ukierunkowany na proaktywną kulturę bezpieczeństwa, a odchodzi się od podejścia reaktywnego, tj. wyłącznie reagowania na wypadki.
Proaktywność oznacza, że potencjalne zagrożenia są przewidywane, identyfikowane i eliminowane z wyprzedzeniem. Ta metoda ma ogromne znaczenie, szczególnie w odniesieniu do mobilności. Ponieważ kiedykolwiek porusza się masa, mogą zdarzyć się sytuacje niebezpieczne, a tym trzeba zapobiegać zawczasu To właśnie dlatego zawsze mamy na uwadze: Ochronę ciała przed poruszającymi się masami, fizyczne dobre samopoczucie podczas manewrowania ciężkimi wózkami transportowymi oraz bezpieczne blokowanie kół. Wspieramy Cię za pomocą wielu różnorodnych inteligentnych rozwiązań do szerokiej gamy zastosowań.
Począwszy od naszych elastycznych ochraniaczy stóp i zestawów kołowych ze szczególnie dobrymi właściwościami amortyzacyjnymi, aż po nasz antymagnetyczny zestaw Levina Scan, który pozwala na bezpieczna pracę w obszarach z urządzeniami MRI. A ponadto, nasz zestaw Linea Safety, ze swoim zaawansowanym układem blokującym, poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy. Nasze rozwiązanie e-lock ma nawet elektryczny układ blokady, który podnosi bezpieczeństwo pracy na zupełnie nowy poziom. Jeżeli stajesz przed wyzwaniem uczynienia mobilności bezpieczniejszą, chętnie Ci pomożemy - po prostu do nas zadzwoń.
Począwszy od naszych elastycznych ochraniaczy stóp i zestawów kołowych o szczególnie dobrych właściwościach amortyzacyjnych aż po nasz antymagnetyczny zestaw Levina scan, który pozwala na bezpieczną pracę w miejscach używania urządzeń do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Do tego wszystkiego nasz zestaw Linea safety ze swoim zaawansowanym układem blokującym również poprawia bezpieczeństwo i higienę pracy. Nasze rozwiązanie blokady e-lock jest nawet wyposażone w elektryczny układ blokujący, który podnosi bezpieczeństwo pracy na zupełnie nowy poziom. Jeśli i Ty stoisz przed wyzwaniem podniesienia bezpieczeństwa w zakresie mobilności, chętnie Ci pomożemy — wystarczy, że do nas zadzwonisz.