Blokady kierunkowe montowane są na skrętnych zestawach kołowych i mogą być kontrolowane za pomocą różnych elementów konstrukcji, takich jak pedały. Skrętny zestaw kołowy normalnie porusza się we wszystkich kierunkach. Po uruchomieniu blokady kierunkowej, wałek zostaje zablokowany w kierunku jazdy, tak że może się on poruszać tylko w określonym kierunku. To rozwiązanie znacznie ułatwia poruszanie się zestawów kołowych w linii prostej, wzdłuż wąskich korytarzy i na duże odległości.
Blokada kierunkowa ma też inną zaletę: Przy dużej prędkości jazdy zapobiega wahliwości i uderzaniu zestawów kołowych. Nowoczesne rozwiązania w zakresie produktów, takie jak TENTE Linea e-lock oferują systemy blokad uruchamiane elektronicznie. System ten jest obsługiwany bez wysiłku poprzez przyciski, co pozwala osobie obsługującej kontrolować zestawy kołowe. Funkcja kontroli może też zostać zintegrowana z dotychczasowym panelem obsługi.
Blokada kierunkowa ma też inną zaletę: Zapobiega oscylowaniu i trzepotaniu zestawów kołowych podczas jazdy z dużą prędkością. Nowoczesne rozwiązania produktowe, takie jak TENTE Linea e-lock, oferują uruchamiane elektronicznie systemy blokad kierunkowych. Obsługa tego systemu jest bezwysiłkowa i następuje poprzez użycie przycisków, co umożliwia indywidualne sterowanie zestawami kołowymi. Funkcję sterowania można również zintegrować z istniejącymi panelami obsługi.
Porozmawiaj z nami - chętnie Ci doradzimy
TENTE Sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k.
Polska
Phone: +48 61 657 61 00
Fax: +48 61 657 61 09
Email: info.pl@tente.com