Akcesoria
S70-10x15 / 10
trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).
Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Trzpień gwintowany | M10x15 mm |
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
25 mm
Trzpień gwintowany
M10x15 mm
Wysięg
27 mm
Zasięg działania koła-Ø
129 mm
Wysokość zabudowy
109 mm
Nośność dynamiczna
75 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.194 kg
Twardość bieżni
A 87 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą).