Kółka
5525PJI050L51-10 CAT, Yellow
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylen...
Zestaw obrotowy, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Łożysko ślizgowe.
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 50 mm |
Szerokość koła | 9 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Koło-Ø
50 mm
Szerokość koła
9 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
20 mm
Zasięg działania koła-Ø
120 mm
Wysokość zabudowy
72 mm
Nośność dynamiczna
40 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Masa
0.101 kg
Średnica główki widelca-Ø
23 mm
Promień działania koła
60 mm
Twardość bieżni
A 87 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z polipropylen...