Zestawy obrotowe 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Zestaw obrotowy, Housing made of glass-filled Polyamide, trzpień gwintowany, nitowany, z 6-cio kątnym łbem do przykręcania (nad obrotnicą). . Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Trzpień gwintowany | 3/8-16X1 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
32 mm
Trzpień gwintowany
3/8-16X1 mm
Wysięg
36 mm
Zasięg działania koła-Ø
172 mm
Wysokość zabudowy
146 mm
Nośność dynamiczna
82 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Średnica główki widelca-Ø
59 mm
Promień działania koła
86 mm
Twardość bieżni
A 87 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe