Zestawy obrotowe 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Łożysko rolkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 100 mm |
Szerokość koła | 34 mm |
Wymiary płytki | 105 x 80 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
100 mm
Szerokość koła
34 mm
Wymiary płytki
105 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki
80/77 x 60 mm
Otwór płytki
9 mm
Wysięg
40 mm
Zasięg działania koła-Ø
180 mm
Wysokość zabudowy
128 mm
Nośność dynamiczna
160 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 80 °C
Standard
EN_12532
Masa
0.81 kg
Średnica główki widelca-Ø
75 mm
Promień działania koła
90 mm
Twardość bieżni
A 63 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Akcesoria
Wersje
Kółka
3477UFR100P62 blue
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem , Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, ...
Kółka
3478UFR100P62 blue
Zestaw stały, Widelec wykonany z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowany i wypolerowany, pasywowany na niebiesko, oś koła ...