Zestawy obrotowe z hamulcem koła 50 mm
Linea, 5945UAP050L51-8 7011
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 50 mm |
Szerokość koła | 13 mm |
Otwór mocujący | 8 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
50 mm
Szerokość koła
13 mm
Otwór mocujący
8 mm
Zasięg działania koła-Ø
102 mm
Wysokość zabudowy
50 mm
Nośność dynamiczna
100 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.092 kg
Średnica główki widelca-Ø
23 mm
Promień działania koła
51 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła