Stalen wielen
Wielen 50 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel bestaat uit polypropyleen materiaal met een identiek aan wiel loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor betrouwbare werking. Met een diameter van 50 mm en een totale hoogte van 66 mm biedt dit compacte wiel een dynamische draagkracht van 40 kg bij 3 km/h en een statische belasting tot 80 kg. Deze wielen zijn ideaal geschikt voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 25 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 25 mm. De totale hoogte van het wiel is 28 mm. De dynamische belastbaarheid is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 50 kg bedraagt. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen waar ruimtebesparende oplossingen vereist zijn zonder in te boeten op functionaliteit en draagvermogen.
Vast Wielen 45 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 45 mm. De totale hoogte van het wiel is 48,5 mm. De dynamische draagkracht is 40 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 80 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar compacte afmetingen en betrouwbare prestaties vereist zijn.
Wielen 25 mm
De Compacta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit licht staalplaat en voorzien van een één kogelbaan zwenklager voor soepele beweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met een thermoplastisch rubber loopvlak en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor duurzame prestaties. De wielen hebben een diameter van 25 mm en een totale hoogte van 35 mm. De dynamische belastbaarheid bedraagt 10 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 20 kg is. Deze compacte wielen zijn ideaal voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbare mobiliteit in beperkte ruimte vereist is.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een ronde plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, licht materiaal dat zorgt voor een optimale balans tussen sterkte en gewicht. Het wiel bestaat uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel is uitgevoerd, en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 14 mm en een totale hoogte van 13,5 mm biedt dit compacte wiel een dynamische belastbaarheid van 15 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 30 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en compacte afmetingen essentieel zijn.
Vast Wielen 14 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis en heeft een diameter van 14 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 17 mm. Het dynamische draagvermogen is 25 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 50 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en professionele omgevingen.
Vast Wielen 30 mm
De Compacta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager met afstandsbuis constructie en heeft een diameter van 30 mm. De totale hoogte van het wiel bedraagt 34 mm. Het dynamische draagvermogen is 30 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 60 kg bedraagt. Deze wielen zijn specifiek ontworpen voor toepassingen zoals gereedschapskasten, werkbanken en transportapparatuur, waarbij compacte afmetingen en betrouwbare prestaties essentieel zijn voor optimale functionaliteit in industriële en werkplaatsomgevingen.
Wielen 200 mm
De Zeta wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draailegers voor optimale duurzaamheid en draaibeweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door glijlagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1200 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Totale vergrendeling 200 mm
De Zeta wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij draaikrans voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide constructie met identiek aan wiel loopvlak materiaal en glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische belastbaarheid bedraagt 600 kg bij 4 km/h en 480 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1200 kg bereikt. Deze robuuste wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een behuizing vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel bestaat uit polyamide materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 250 mm en een totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij een snelheid van 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg kan bedragen, waardoor deze wielen geschikt zijn voor zware industriële toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. Het wiel beschikt over een robuust huis vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, met twee balraces die versterkt of roestvrij zijn voor optimale draaibeweging. Het wiel zelf heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar uitgevoerd, en voorzien van twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor betrouwbare prestaties. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 600 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over een draaikrans met twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij draaglager voor optimale prestaties en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerde loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm biedt dit zwenkwiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 900 kg kan bedragen. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij zwenklager voor optimale duurzaamheid en soepele beweging. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een polyurethaan, gespoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor vloeiende rotatie. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, evenals diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 500 kg bij 4 km/h of 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1000 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm zijn deze wielen compact maar krachtig. De dynamische draagkracht bedraagt 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele rotatie. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1100 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1600 kg bedraagt. Deze hoogwaardige wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 200 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. Het robuuste frame is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij lagers voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een polyurethaan, gegoten loopvlak dat uitstekende grip en slijtvastheid biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 200 mm en een totale hoogte van 240 mm bieden deze wielen een dynamische draagcapaciteit van 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belasting tot 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn ideaal voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Wielen met Richtingsslot 125 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 164 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1400 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Wielen met Richtingsslot 160 mm
De Zeta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar materiaal en beschikt over twee balraces, versterkt of roestvrij voor optimale draaibeweging en duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar lichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 200 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagcapaciteit bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn ideaal voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Veelgestelde vragen
Voordelen van stalen zwenkwielen
Stalen wielen zijn gebouwd voor sterkte, duurzaamheid en hoge draagprestaties, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor veeleisende industriële en commerciële toepassingen. Hun robuuste stalen constructie biedt uitstekende weerstand tegen slijtage en stoten en zorgt voor een soepele en consistente beweging, zelfs onder zware belasting. Of ze nu worden gebruikt voor productie- en platformwagens, transportapparatuur, gereedschapskasten of werkbanken, stalen wielen combineren duurzaamheid met veelzijdige mobiliteit.
De stalen wielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Uitzonderlijke sterkte - Stalen wielen zijn ontworpen om zware lasten met gemak aan te kunnen, waardoor ze ideaal zijn voor industriële toepassingen. Ons sterkste stalen zwenkwiel kan ladingen tot 15.000 kg en meer aan.
Extreme duurzaamheid - De stalen behuizing is bestand tegen slijtage, schokken en vervorming en behoudt na verloop van tijd zijn vorm en functie. Hun robuuste constructie zorgt voor langdurige prestaties, zelfs bij intensief, dagelijks gebruik.
Hittebestendigheid — Stalen wielen verdragen hogere temperaturen, vooral in combinatie met hittebestendige wielmaterialen, waardoor ze geschikt zijn voor warme omgevingen.
Veelzijdige configuraties - Stalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende wielmaterialen, maten en montagetypes om aan specifieke vereisten te voldoen. Ze kunnen worden aangepast voor toepassingen variërend van werkplaatsomgevingen tot logistieke apparatuur, waardoor flexibiliteit in meerdere sectoren wordt gegarandeerd.
Soorten stalen wielen
Stalen wielen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen om te voldoen aan de specifieke vereisten van een breed scala aan toepassingen — van zwaar industrieel transport tot veelzijdige werkplaatsuitrusting. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden, waarbij uitzonderlijke sterkte, duurzaamheid en soepele mobiliteit worden gecombineerd. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten stalen wielen en hun belangrijkste voordelen:
Stalen wielen voor zwaar gebruik
Deze zwenkwielen zijn ontworpen voor extreme belastingscapaciteiten en veeleisende industriële omgevingen. Met robuuste gelaste stalen behuizingen en versterkte componenten zijn ze ideaal voor productiewagens, transportapparatuur, gereedschapskasten en werkbanken die dagelijks zware lasten verwerken. Onze sterkste stalen zwenkwiel Omikron twin voor zwaar gebruik kan tot 15.000 kg en meer aan. Deze stalen wielen worden bijvoorbeeld gebruikt op zware transportwagens die worden gebruikt bij de productie van windturbinebladen.
Geremde stalen wielen
Geremde stalen wielen combineren betrouwbare mobiliteit met veilige vergrendelingsmechanismen om onbedoelde bewegingen te voorkomen. Ze zijn perfect voor toepassingen zoals platformwagens of gereedschapskasten, waar stabiliteit en veiligheid net zo belangrijk zijn als een soepel transport.
Kleine stalen wielen
Kleine stalen wielen, met wieldiameters vanaf slechts 50 mm, zijn perfect voor compacte en lichte toepassingen. Ze worden vaak gebruikt op professionele schoonmaakkarren, gereedschapskasten en kleinere werkbanken, waar ruimtebesparend ontwerp, duurzaamheid en soepele bewegingen ondanks hun kleinere formaat essentieel zijn.
Toepassingsgebieden voor stalen wielen
Stalen wielen zijn ideaal voor industriële en commerciële omgevingen die een hoog draagvermogen, duurzaamheid en soepel transport vereisen. In de industrie worden ze vaak gebruikt op productie- en platformwagens, transportmachines, gereedschapskasten en werkbanken, waar betrouwbare prestaties en zware hantering essentieel zijn. In meubels en mobiele toepassingen zijn stalen wielen te vinden op professionele reinigingskarren, cateringapparatuur en rolkooien, die robuuste en soepele mobiliteit bieden voor dagelijks gebruik. Door hun veelzijdigheid en sterkte zijn ze een voorkeurskeuze waar zware lasten, veelvuldige bewegingen en langdurige betrouwbaarheid vereist zijn.