Wielen schildpad 80 mm
Radiata
Bestelnummer:
990860655
EAN:
4031582423471
Productnummer:
994TETP080P64
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
De Radiata wielen schildpad is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardi...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
Datasheets
De Radiata wielen schildpad is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een wiellichaam van staal, ijzer met een loopvlak van polyurethaan, gegoten dat uitstekende slijtvastheid biedt, en is gemonteerd op precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 166 mm is dit wiel compact maar robuust. De dynamische draagkracht bedraagt 1500 kg bij een snelheid van 3 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen zoals AMR-systemen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies