Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een wiellichaam van staal, ijzer met een loopvlak van polyurethaan, gegoten dat uitstekende slijtvastheid en geluiddemping biedt, ondersteund door precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Met een wieldiameter van 80 mm en een totale hoogte van 125,5 mm bieden deze wielen een dynamische draagkracht van 500 kg bij 4 km/h en een statische belasting tot 1000 kg. Deze robuuste wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Type
Wielen
Draagvermogen bij 4 km/h
500 kg
Statisch draagvermogen
1000 kg
Totale hoogte
125,5 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-30 °C
Totaal gewicht
3,19 kg
Productnaam
Delta twin
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
75 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal
Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Draaicirkel
176 mm
Offset
40 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
92 Shore A
Materiaal wielkern
Staal, ijzer
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gegoten
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
80 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Het Novatech wiel is een hoogwaardige component voor zwenkwielen, vervaardigd met een stalen, ijzeren wiellichaam en uitgerust met precisie kogellagers voor optimale prestaties. Het wiel heeft een diameter van 80 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, gemaakt van gegoten polyurethaan voor uitstekende slijtvastheid. De naaflengte bedraagt 40 mm met een asgat van 20 mm diameter. De statische belastbaarheid is 1000 kg, terwijl de dynamische capaciteit 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h bedraagt, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg